Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, антрацит, K.1 1079720600
EAN
4011334507390
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 42 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
Код RAL7021
Розміри
-
Висота70,50 mm
-
Ширина55,50 mm
-
Глибина27,60 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиBerker K.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації