Накладка для вставки сенсора, біла S.1/ARSYS 75940402
EAN
4011334050964
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (9)Сумісні продукти
-
Згадується в 301 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
Код RAL1013
Розміри
-
Висота51,30 mm
-
Ширина51,30 mm
-
Глибина24,50 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиBerker K.x, Berker Q.x, Berker S.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше