Накладка для XLR-циліндричних елктроз'єнувачів D-серії, пол.білизна S.1 141209
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
11098989
Рамка проміжна для центральної плати, пол.білизна S.1
Сумісні продукти
-
Згадується в 210 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераXLR
-
Число з'єднань1
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RALАналогічно до RAL 9010
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина10 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
-
Пов'язані системиK.x, Q.x, S.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації