The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • WDE3966
    Шнуровий вимикач Hager WDE3966 серії Berker поєднує можливості для перемикання світла зі шнуровим приводом у побутових і комерційних сценаріях. Конструкція зі шнуровим приводом зручна там, де потрібне віддалене натискання, а виконання в кольорі сірий, RAL 7035, з матова фактура спокійно поєднується з рамками Berker. Параметри 10АХ/250В, гвинтові клеми і IK07 підтримують стабільну роботу; шнуровий привід додає доступності, не порушуючи стримане оформлення стіни.
    EAN
    3250610092613
    Упаковка
    10 штук
    • Керування освітленням - Berker S.1
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • Керування освітленням - Berker B.3
    • Керування освітленням - Berker B.7
    • Керування освітленням - Berker Q.1
    • Керування освітленням - Berker Q.3
    • Керування освітленням - Berker Q.7
    • Керування освітленням - Berker K.1
    • Керування освітленням - Berker K.5
    • Керування освітленням - Berker R.1
    • Керування освітленням - Berker R.8
    • Побачити більше

    Вимикач/перемикач шнуровий 10АХ/250В WDE3966

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вимикач/перемикач шнуровий 10АХ/250В

    WDE3966

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Переглянути всі (12)
    Previous
    Previous
    11462089
    11462089
    Панель для шнурового вимикача, пол.білизна, R.x
    Додати до списку
    Додати до списку
    11462045
    11462045
    Панель для шнурового вимикача, чорна, R.x
    Додати до списку
    Додати до списку
    11468989
    11468989
    Панель для шнурового вимикача, пол.білизна S.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    11461909
    11461909
    Панель для шнурового вимикача, пол.білизна-matt S.1
    Додати до списку
    Додати до списку

    Сумісні продукти

    • Згадується в 257 доступні продукти

    Обов’язкові аксесуари

    • 11462089

      Панель для шнурового вимикача, пол.білизна, R.x

      0,00 EUR  / *
    • 11462045

      Панель для шнурового вимикача, чорна, R.x

      0,00 EUR  / *
    • 11468989

      Панель для шнурового вимикача, пол.білизна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 11461909

      Панель для шнурового вимикача, пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • 11461606

      Панель для шнурового вимикача, антрацит S.1

      0,00 EUR  / *
    • 11461404

      Панель для шнурового вимикача, алюміній S.1

      0,00 EUR  / *
    • 11468982

      Панель для шнурового вимикача, біла S.1

      0,00 EUR  / *
    • 11466089

      Панель для шнурового вимикача, пол.білизна, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 11466086

      Панель для шнурового вимикача, антрацит, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 11466084

      Панель для шнурового вимикача, алюміній, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 11477009

      Панель для шнурового вимикача, пол.білизна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 11477006

      Панель для шнурового вимикача, антрацит, K.1

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • 10128919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 2-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10148989

      Рамка 4Х пол.білизна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10148962

      Рамка 4Х червона S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10148982

      Рамка 4Х біла S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10149909

      Рамка 4Х пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118962

      Рамка 1Х червона S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118982

      Рамка 1Х біла S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118912

      Рамка з полем д/надпису біла 1-кратна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 1-кратна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10119919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 1-кратна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10128912

      Рамка з полем д/надпису біла 2-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10239919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 3-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10129919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 2-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10138912

      Рамка з полем д/надпису біла 3-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10138919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 3-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10139919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 3-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10228912

      Рамка з полем д/надпису біла 2-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10228919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 2-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10229919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 2-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10238912

      Рамка з полем д/надпису біла 3-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Комутаційний струм
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Номінальний струм IN
      10 A
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Матеріали
    • Colour
      Сірий
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 7035
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Метал, Пластик
    • Обробка
      Необроблений
    • Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)
      0
    Ідентифікація
    • Схема монтажу
      Базовий елемент
    Підключення
    • Тип монтажу
      Гачкове кріплення
    Елементи керування та індикатори
    • Кількість кнопок
      0
    Розміри
    • Вбудована глибина
      31 mm
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      35 mm
    Безпека
    • Ударостійкість IK
      IK07
    • Використовується в більш високому класі IP
      IP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Гвинтова клема
    Тексти
    • Режим встановлення
      Для настінного та стельового монтажу
    • Тип з'єднання
      Зі вставними клемами
    • Освітлення
      Для ланцюгів освітлення та моніторингу
    • Тип перемикання
      Вимкнення/перемикання

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACH declaration WDE3966
    PDF
    RoHS report WDE3966
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WDE3966 | Hager

      Зображення продукту WDE3966

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WDE3966 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WDE3966

      Вимикач/перемикач шнуровий 10АХ/250В

      PDF
    • Декларація якості

      Зображення Декларація якості en-GB 2026-09-08 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-09-08

      PDF
      317,70 kB
      Зображення Декларація якості en-GB 2026-09-08 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-09-08

      PDF
      315,61 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21

      PDF
      357,31 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
      Зображення Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23 | Hager

      Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      10108903 - Прокладка 3X, S.1 IP44
      10108903
      Прокладка 3X, S.1 IP44
    • 2
      10108902 - Прокладка 2X, S.1 IP44
      10108902
      Прокладка 2X, S.1 IP44
    • 3
      3313079909 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна-matt, S.1
      3313079909
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна-matt, S.1
    • 4
      3313078989 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна S.1
      3313078989
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна S.1
    • 5
      3313078982 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем біла S.1
      3313078982
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем біла S.1

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна