Панель для шнурового вимикача, алюміній, Q.x 11466084
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняНатяжний шнур
Матеріали
-
ColourАлюміній
-
Код RALАналогічно до RAL 9006
-
Обробка поверхніОксамитовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаПокриті лаком
Розміри
-
Висота58,20 mm
-
Ширина58,20 mm
-
Глибина25 mm
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
Обладнання
-
Моніторингове вікно/розеткаНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Ідентифікація
-
Схема монтажуЦентральна кришка
-
Пов'язані системиQ.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 11466084
Панель для шнурового вимикача, алюміній, Q.x
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF374,33 kB
Більше документації