Панель для шнурового вимикача, пол.білизна, K.1 11477009
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняНатяжний шнур
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RALАналогічно до RAL 9010
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота55,50 mm
-
Ширина70,50 mm
-
Глибина26 mm
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
Обладнання
-
Моніторингове вікно/розеткаНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Ідентифікація
-
Схема монтажуЦентральна кришка
-
Пов'язані системиK.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 11477009
Панель для шнурового вимикача, пол.білизна, K.1
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF374,33 kB
Більше документації