Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кришка для побутових комутаційних апаратів 9 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 20 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераHDMI
-
Число з'єднань1
Розміри
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу18 mm
-
Глибина28,30 mm
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Вбудована глибина16,80 mm
Обладнання
-
З кришкою від пилуНі
-
З відкидною кришкоюНі
-
ЗахищенийТак
Матеріали
-
МатеріалМетал, Пластик, Нержавіюча сталь
-
ColourНержавіюча сталь
-
Код RALАналогічно до RAL 9022
-
ОбробкаПокриті лаком
-
Обробка поверхніМатовий
Частота
-
Частота50 - 85 Hz
Безпека
-
Ударостійкість IKIK05
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Тексти
-
Режим встановленняДля гвинтового кріплення, Без розпірних лап
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 3315427004
HDMI-розетка, сталевий лак, K.5
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Інструкція з встановлення en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Інструкція з встановлення en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF381,85 kB
Більше документації