The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker K.1
    • Керування освітленням - Berker K.1
    • 11507109
    EAN
    4011334264392
    Упаковка
    1 Штука
    • Керування освітленням - Berker K.1
    • Керування освітленням - Berker K.5
    • Побачити більше

    Панель для поворотних вимикачів, пол.білизна, K.1 11507109

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Панель для поворотних вимикачів, пол.білизна, K.1

    11507109

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Поворотний
    Матеріали
    • Colour
      Полярна білизна
    • Код RAL
      9010
    • Обробка поверхні
      Глянцевий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      55 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      20 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Затискне кріплення, Гвинтове з'єднання
    Обладнання
    • Моніторингове вікно/розетка
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Ідентифікація
    • Схема монтажу
      Центральна кришка
    • Пов'язані системи
      K.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11507109
    PDF
    RoHS report 11507109
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 11507109 | Hager

      Зображення продукту 11507109

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 11507109 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 11507109

      Панель для поворотних вимикачів, пол.білизна, K.1

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      85121200 - Електронна вставка з релейним контактом
      85121200
      Електронна вставка з релейним контактом
    • 2
      1686 - Елемент підсвічування зі світлодіодами білий 230В/1мА, для вимикачів/кнопок
      1686
      Елемент підсвічування зі світлодіодами білий 230В/1мА, для вимикачів/кнопок
    • 3
      WDE503101 - Кнопка 1-клавішна, 2 сигнальних контакти 10А/250В
      WDE503101
      Кнопка 1-клавішна, 2 сигнальних контакти 10А/250В
    • 4
      WDE303212 - Вимикач одноклавішний 2-полюсний 16АХ/250В
      WDE303212
      Вимикач одноклавішний 2-полюсний 16АХ/250В
    • 5
      WDE303616 - Вимикач/перемикач одноклавішний 16АХ/250В
      WDE303616
      Вимикач/перемикач одноклавішний 16АХ/250В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна