The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • WDE633023
    Вимикач Hager WDE633023 серії Berker призначений для керування трьома зонами освітлення або групами навантаження. Триклавішна конструкція дозволяє зібрати кілька сценаріїв в одному місці, а виконання в кольорі сірий, з матовою фактурою підтримує акуратну геометрію стіни. Параметри 16АХ/400В, вставні клеми та три клавіші роблять щоденне користування зрозумілим без зайвих деталей. Рішення доречне для житлових, офісних і комерційних просторів.
    EAN
    3250610095652
    Упаковка
    10 штук
    • Керування освітленням - Berker S.1
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • Керування освітленням - Berker B.3
    • Керування освітленням - Berker Q.1
    • Керування освітленням - Berker Q.3
    • Керування освітленням - Berker Q.7
    • Керування освітленням - Berker K.1
    • Керування освітленням - Berker K.5
    • Керування освітленням - Berker R.1
    • Керування освітленням - Berker R.8
    • Побачити більше

    Вимикач 3-клавішний 16АХ/400В WDE633023

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вимикач 3-клавішний 16АХ/400В

    WDE633023

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Переглянути всі (12)
    Previous
    Previous
    16658982
    16658982
    Клавіша 3Х, білі S.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    16656089
    16656089
    Клавіша 3Х, пол.білизна, Q.x
    Додати до списку
    Додати до списку
    16656086
    16656086
    Клавіша 3Х, антрацит, Q.x
    Додати до списку
    Додати до списку
    16656084
    16656084
    Клавіша 3Х, алюміній Q.x
    Додати до списку
    Додати до списку

    Сумісні продукти

    • Згадується в 236 доступні продукти

    Обов’язкові аксесуари

    • 16658982

      Клавіша 3Х, білі S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16656089

      Клавіша 3Х, пол.білизна, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16656086

      Клавіша 3Х, антрацит, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 16656084

      Клавіша 3Х, алюміній Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 14657009

      Клавіша 3Х, пол.білизна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 14657006

      Клавіша 3Х, антрацит, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 16658989

      Клавіша 3Х, пол.білизна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16651909

      Клавіша 3Х, пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16651606

      Клавіша 3Х, антрацит S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16651404

      Клавіша 3Х, алюміній S.1

      0,00 EUR  / *
    • 16652089

      Клавіша 3Х, пол.білизна, R.x

      0,00 EUR  / *
    • 16652045

      Клавіша 3Х, чорні, R.x

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • 10122339

      Рамка 2Х оранжевий прозорий/пол.білизна, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10122389

      Рамка 2Х антрацит/пол.білизна, сланець, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10132389

      Рамка 3Х антрацит/пол.білизна, сланець, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10122384

      Рамка 2Х антрацит/чорний, сланець, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10132384

      Рамка 3Х антрацит/чорний, сланець, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10122349

      Рамка 2Х червоний прозорий/пол.білизна, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10132349

      Рамка 3Х червоний прозорий/пол.білизна, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10142349

      Рамка 4Х червоний прозорий/пол.білизна, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10152349

      Рамка 5Х червоний прозорий/пол.білизна, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10112344

      Рамка 1Х червоний прозорий/чорний, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10122344

      Рамка 2Х червоний прозорий/чорний, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10132344

      Рамка 3Х червоний прозорий/чорний, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10142344

      Рамка 4Х червоний прозорий/чорний, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10152344

      Рамка 5Х червоний прозорий/чорний, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10112339

      Рамка 1Х оранжевий прозорий/пол.білизна, акрил, R.1

      0,00 EUR  / *
    • 10146076

      Рамка 4Х скло/чорний Q.7

      0,00 EUR  / *
    • 10146079

      Рамка 4Х скло/пол.білизна Q.7

      0,00 EUR  / *
    • 10156079

      Рамка 5Х скло/пол.білизна Q.7

      0,00 EUR  / *
    • 10136076

      Рамка 3Х скло/чорний Q.7

      0,00 EUR  / *
    • 10516099

      Рамка 1Х з полем для надпису, пол.білизна, Q.3

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Комутаційний струм
      16 AX (200W LED (SBL))
    • Номінальний струм IN
      16 A
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    Напруга
    • Номінальна напруга
      400 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Матеріали
    • Colour
      Сірий
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 7035
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Метал, Пластик
    • Обробка
      Необроблений
    • Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)
      0
    Ідентифікація
    • Схема монтажу
      Базовий елемент
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Підключення
    • Тип монтажу
      Затискне кріплення, Гвинтове з'єднання
    Елементи керування та індикатори
    • Кількість кнопок
      3
    Розміри
    • Вбудована глибина
      32 mm
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      35 mm
    Безпека
    • Ударостійкість IK
      IK07
    • Використовується в більш високому класі IP
      IP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Гвинтова клема
    Тексти
    • Режим встановлення
      З розпірними лапками, Для гвинтового кріплення
    • Тип з'єднання
      З гвинтовими клемами
    • Освітлення
      Може підсвічуватися неоновою лампою, лампою розжарювання або світлодіодним блоком із клемою N
    • Кнопка/однотактовий вимикач
      Hi
    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Потрійний клавішний перемикач

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACH declaration WDE633023
    PDF
    RoHS report WDE633023
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WDE633023 | Hager

      Зображення продукту WDE633023

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WDE633023 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WDE633023

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13

      PDF
    • Декларація якості

      Зображення Декларація якості en-GB 2026-09-08 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-09-08

      PDF
      317,70 kB
      Зображення Декларація якості en-GB 2026-09-08 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-09-08

      PDF
      315,61 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
      Зображення Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23 | Hager

      Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      10108903 - Прокладка 3X, S.1 IP44
      10108903
      Прокладка 3X, S.1 IP44
    • 2
      10108902 - Прокладка 2X, S.1 IP44
      10108902
      Прокладка 2X, S.1 IP44
    • 3
      3313079909 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна-matt, S.1
      3313079909
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна-matt, S.1
    • 4
      3313078989 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна S.1
      3313078989
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна S.1
    • 5
      3313078982 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем біла S.1
      3313078982
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем біла S.1

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна