• Керування освітленням - Berker S.1
    • 16651606
    EAN
    4011334238638
    Упаковка
    10 штук
    • Керування освітленням - Berker S.1
    • Керування освітленням - Berker B.3
    • Керування освітленням - Berker B.7
    • Побачити більше

    Клавіша 3Х, антрацит S.1 16651606

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Клавіша 3Х, антрацит S.1

    16651606
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
      Потрійний клавішний перемикач
    Матеріали
    • Colour
      Антрацит
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 7021
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Покриті лаком
    Розміри
    • Висота
      55 mm
    • Ширина
      55 mm
    • Глибина
      7 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Затискне кріплення
    Обладнання
    • Моніторингове вікно/розетка
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Ударостійкість IK
      IK05
    Конфігурація
    • З тактильним символом
      Ні
    • Пов'язані системи
      S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16651606
    PDF
    RoHS report 16651606
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 16651606 | Hager

      Зображення продукту 16651606

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 16651606 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 16651606

      Клавіша 3Х, антрацит S.1

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Декларація про відповідність International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      15731909 - Клавіша 1Х зі знком 0, прикручується, пол.білизна-matt, S.1
      15731909
      Клавіша 1Х зі знком 0, прикручується, пол.білизна-matt, S.1
    • 2
      15701606 - Клавіша 1Х, прикручується, антрацит S.1
      15701606
      Клавіша 1Х, прикручується, антрацит S.1
    • 3
      15701404 - Клавіша 1Х, прикручується, алюміній S.1
      15701404
      Клавіша 1Х, прикручується, алюміній S.1
    • 4
      15701909 - Клавіша 1Х, прикручується, пол.білизна-matt, S.1
      15701909
      Клавіша 1Х, прикручується, пол.білизна-matt, S.1
    • 5
      15731606 - Клавіша 1Х зі знком 0, прикручується, антрацит S.1
      15731606
      Клавіша 1Х зі знком 0, прикручується, антрацит S.1
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.