The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker K.5
    • Керування жалюзі - Berker K.5
    • 14057104
    EAN
    4011334282037
    Упаковка
    10 штук
    • Керування жалюзі - Berker K.5

    Клавіша 1Х зі знаком 'Стрілки', нержавіюча сталь, K.5 14057104

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Клавіша 1Х зі знаком 'Стрілки', нержавіюча сталь, K.5

    14057104

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Одинарний клавішний перемикач
    Матеріали
    • Colour
      Нержавіюча сталь
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9022
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Метал, Нержавіюча сталь
    Розміри
    • Висота
      55 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      25 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Затискне кріплення
    Обладнання
    • Моніторингове вікно/розетка
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP44
    • Ударостійкість IK
      IK05
    Конфігурація
    • З тактильним символом
      Ні
    • Пов'язані системи
      K.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 14057104
    PDF
    RoHS report 14057104
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 14057104 | Hager

      Зображення продукту 14057104

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 14057104 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 14057104

      Клавіша 1Х зі знаком 'Стрілки', нержавіюча сталь, K.5

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Декларація про відповідність International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      14357204 - Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілки', нержавіюча сталь, K.5
      14357204
      Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілки', нержавіюча сталь, K.5
    • 2
      WDE383110 - Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 1-пол., 10А/250В
      WDE383110
    • 3
      1079730400 - Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, нержавіюча сталь, K.5
      1079730400
      Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, нержавіюча сталь, K.5
    • 4
      WDE382210 - Вимикач для жалюзі замочний, 2-полюсний, 10А/250В
      WDE382210
    • 5
      15047103 - Накладка замочного вимикача для жалюзі для напівциліндра, алюміній-лак K.5
      15047103
      Накладка замочного вимикача для жалюзі для напівциліндра, алюміній-лак K.5

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна