Замочний вимикач Hager WDE382120 серії Berker створений для для захищеного керування жалюзі та акуратної інтеграції у сучасний інтер’єр. Конструкція замочний 1-полюсний для жалюзі з нейтральним положенням працює з профільним напівциліндром, а виконання в кольорі сірий, RAL 7035, з матовою фактурою підтримує охайну геометрію стіни. Габаритні розміри 70,8x70,8 мм, номінал 10А/250В, гвинтові клеми і клас захисту IP44 допомагають створити надійний і завершений вузол.
EAN
3250610094839
Упаковка
10 штук
- Керування жалюзі - Berker S.1
- Керування жалюзі - Berker B.3
- Керування жалюзі - Berker B.7
- Керування жалюзі - Berker Q.1
- Керування жалюзі - Berker Q.3
- Керування жалюзі - Berker Q.7
- Керування жалюзі - Berker K.1
- Керування жалюзі - Berker K.5
- Керування жалюзі - Berker R.1
- Керування жалюзі - Berker R.8
- Побачити більше
Вимикач для жалюзі замочний, 1-полюсний, 10А/250В WDE382120
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (5)Сумісні продукти
-
Згадується в 258 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
Код RALАналогічно до RAL 7035
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Елементи керування та індикатори
-
Перемикач/кнопка для жалюзі1-полюсний вимикач
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 A
-
Комутаційний струм10 A
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP44
Умови використання
-
Робоча температура-5 - +35 °C
Тексти
-
Тип перемикання1-полюсний, З нейтральним положенням
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
-
Режим встановленняДля гвинтового кріплення, Без розпірних лап
-
ФункціяЗ функцією натискного замка
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераГвинтова клема
-
Пов'язані типи продуктуВставка для замкової системи, Кришка для побутових комутаційних апаратів, Центральна частина для вимикача або кнопки
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDE382120
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB 2026-06-01
PDF512,61 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-02-12
PDF345,84 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21
PDF381,10 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24
PDF302,19 kB
Більше документації