• Berker K.5
    • HVAC-контроль - Berker K.5
    • 20317103
    EAN
    4011334378235
    Упаковка
    1 Штука
    • HVAC-контроль - Berker K.5

    Регулятор температури приміщення, 24В, алюмінієвий лак, K.5 20317103

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Регулятор температури приміщення, 24В, алюмінієвий лак, K.5

    20317103
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
      Поворотний
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      4 A
    • Максимальний комутаційний струм
      10 A
    Напруга
    • Номінальна напруга
      24 - 24 V
    Електроживлення
    • Напруга живлення
      24 В AC/DC
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Налаштування
    • Заданий параметр температури комфорту
      5 - 30 °C
    Матеріали
    • Colour
      Алюміній
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9006
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Метал, Пластик
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      50,90 mm
    Екран
    • З дисплеєм
      Ні
    Обладнання
    • Перемикання різниці температур
      0,50
    • Тип термостату
      Кімнатний термостат
    • Тип датчика
      Біметал
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Під’єднання
    • Тип контактів
      1NC
    Сумісніть
    • Тип керування HVAC
      Опалення
    Умови використання
    • Клас енергоефективності
      I (1%)

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20317103
    PDF
    RoHS report 20317103
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 20317103 | Hager

      Зображення продукту 20317103

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 20317103 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 20317103

      Регулятор температури приміщення, 24В, алюмінієвий лак, K.5

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08) | Hager

      Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08)

      Інструкція з встановлення en-GB 2015-08-27

      PDF
      495,19 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Декларація про відповідність International 2021-08-24

      PDF
      288,44 kB
      Зображення Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Декларація про відповідність International 2021-08-24

      PDF
      300,17 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      1088710400 - Центр.панель для 3-рівн.вимикача без 0-полож., нержавіюча сталь, K.5
      1088710400
      Центр.панель для 3-рівн.вимикача без 0-полож., нержавіюча сталь, K.5
    • 2
      20347104 - Регулятор температури для підлоги, з датчиком, 250В, сталевий лак, K.5
      20347104
      Регулятор температури для підлоги, з датчиком, 250В, сталевий лак, K.5
    • 3
      1087710400 - Центр.панель для 3-рівн.вимикача з 0-полож., нержавіюча сталь, K.5
      1087710400
      Центр.панель для 3-рівн.вимикача з 0-полож., нержавіюча сталь, K.5
    • 4
      20317104 - Регулятор температури приміщення, 24В, сталевий лак, K.5
      20317104
      Регулятор температури приміщення, 24В, сталевий лак, K.5
    • 5
      1088710600 - Центр.панель для 3-рівн.вимикача без 0-полож., антрацит, K.1
      1088710600
      Центр.панель для 3-рівн.вимикача без 0-полож., антрацит, K.1
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.