The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker S.1
    • HVAC-контроль - Berker S.1
    • WDE386113
    Вимикач Hager WDE386113 серії Berker S.1 використовується для вибір одного з трьох робочих режимів в інтер’єрі. Поворотна конструкція 1-2-3 допомагає швидко вибрати потрібний режим, а виконання в кольорі сірий, з матова фактура зберігає стриманий вигляд електрофурнітури. Параметри 16АХ/250В, гвинтові клеми і IP20 підтримують акуратне підключення; перемикання залишається послідовним, компактним і зручним для щоденної роботи.
    EAN
    3250610094969
    Упаковка
    10 штук
    • HVAC-контроль - Berker S.1
    • HVAC-контроль - Berker B.3
    • HVAC-контроль - Berker B.7
    • HVAC-контроль - Berker Q.1
    • HVAC-контроль - Berker Q.3
    • HVAC-контроль - Berker Q.7
    • HVAC-контроль - Berker K.1
    • HVAC-контроль - Berker K.5
    • HVAC-контроль - Berker R.1
    • HVAC-контроль - Berker R.8
    • Побачити більше

    Вимикач 3-ступеневий 1-2-3, 16АХ/250В WDE386113

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вимикач 3-ступеневий 1-2-3, 16АХ/250В

    WDE386113

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Переглянути всі (28)
    Previous
    Previous
    1087710300
    1087710300
    Центр.панель для 3-рівн.вимикача з 0-полож., алюміній, K.5
    Додати до списку
    Додати до списку
    1084608400
    1084608400
    Центр.панель для 3-рівн.вимикача 1-2-3, алюміній, Q.x
    Додати до списку
    Додати до списку
    1084608600
    1084608600
    Центр.панель для 3-рівн.вимикача 1-2-3, антрацит, Q.x
    Додати до списку
    Додати до списку
    1084608900
    1084608900
    Центр.панель для 3-рівн.вимикача 1-2-3, пол.білизна, Q.x
    Додати до списку
    Додати до списку

    Сумісні продукти

    • Згадується в 251 доступні продукти

    Обов’язкові аксесуари

    • 1087710300

      Центр.панель для 3-рівн.вимикача з 0-полож., алюміній, K.5

      0,00 EUR  / *
    • 1084608400

      Центр.панель для 3-рівн.вимикача 1-2-3, алюміній, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 1084608600

      Центр.панель для 3-рівн.вимикача 1-2-3, антрацит, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 1084608900

      Центр.панель для 3-рівн.вимикача 1-2-3, пол.білизна, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 1096608400

      Центр.панель для 3-рівн.вимикача 0-1-2-3, алюміній, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 1096608600

      Центр.панель для 3-рівн.вимикача 0-1-2-3, антрацит, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 1096608900

      Центр.панель для 3-рівн.вимикача 0-1-2-3, пол.білизна, Q.x

      0,00 EUR  / *
    • 1084898200

      Центр.панель для 3-рівн.вимикача без 0-полож., біла S.1

      0,00 EUR  / *
    • 1096898200

      Центр.панель для 3-рівн.вимикача з 0-полож., біла S.1

      0,00 EUR  / *
    • 1088710400

      Центр.панель для 3-рівн.вимикача без 0-полож., нержавіюча сталь, K.5

      0,00 EUR  / *
    • 1088710300

      Центр.панель для 3-рівн.вимикача без 0-полож., алюміній, K.5

      0,00 EUR  / *
    • 1088710600

      Центр.панель для 3-рівн.вимикача без 0-полож., антрацит, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 1088710900

      Центр.панель для 3-рівн.вимикача без 0-полож., пол.білизна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 1087710400

      Центр.панель для 3-рівн.вимикача з 0-полож., нержавіюча сталь, K.5

      0,00 EUR  / *
    • 1096898900

      Центр.панель для 3-рівн.вимикача з 0-полож., пол.білизна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 1087710600

      Центр.панель для 3-рівн.вимикача з 0-полож., антрацит, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 1087710900

      Центр.панель для 3-рівн.вимикача з 0-полож., пол.білизна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 1084204500

      Центр.панель для 3-рівн.вимикача 1-2-3, чорна, R.x

      0,00 EUR  / *
    • 1084208900

      Центр.панель для 3-рівн.вимикача 1-2-3, пол.білизна, R.x

      0,00 EUR  / *
    • 1096204500

      Центр.панель для 3-рівн.вимикача 0-1-2-3, чорна, R.x

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • 10128919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 2-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10148989

      Рамка 4Х пол.білизна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10148962

      Рамка 4Х червона S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10148982

      Рамка 4Х біла S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10149909

      Рамка 4Х пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118962

      Рамка 1Х червона S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118982

      Рамка 1Х біла S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118912

      Рамка з полем д/надпису біла 1-кратна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10118919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 1-кратна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10119919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 1-кратна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10128912

      Рамка з полем д/надпису біла 2-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10239919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 3-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10129919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 2-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10138912

      Рамка з полем д/надпису біла 3-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10138919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 3-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10139919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 3-кратна вертикальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10228912

      Рамка з полем д/надпису біла 2-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10228919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна 2-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10229919

      Рамка з полем д/надпису пол.білизна-matt 2-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10238912

      Рамка з полем д/надпису біла 3-кратна горизонтальна S.1

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 - 250 V
    • Номінальна напруга
      250 V
    Електричний струм
    • Комутаційний струм
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Номінальний струм IN
      10 A
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Розміри
    • Глибина
      42 mm
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      35 mm
    Матеріали
    • Матеріал
      Метал, Пластик
    • Обробка
      Необроблений
    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Поворотний
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Гвинтова клема
    Тексти
    • Тип перемикання
      Без нейтральної позиції: 2-1-3
    • Тип з'єднання
      З гвинтовими клемами

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACH declaration WDE386113
    PDF
    RoHS report WDE386113
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WDE386113 | Hager

      Зображення продукту WDE386113

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WDE386113 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WDE386113

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-02-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-02-12

      PDF
      346,97 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21

      PDF
      381,21 kB
      Зображення Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24 | Hager

      Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24

      PDF
      302,13 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      20441404 - Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, алюміній S.1
      20441404
      Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, алюміній S.1
    • 2
      20301606 - Регулятор температури приміщення, 250В, антрацит S.1
      20301606
      Регулятор температури приміщення, 250В, антрацит S.1
    • 3
      20448982 - Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, білий S.1
      20448982
      Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, білий S.1
    • 4
      20261909 - Регулятор температури приміщення, 250В, пол.білизна-matt S.1
      20261909
      Регулятор температури приміщення, 250В, пол.білизна-matt S.1
    • 5
      3036 - Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В
      3036
      Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна