The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker Q.1
    • HVAC-контроль - Berker Q.1
    • 1096608400
    EAN
    4011334508199
    Упаковка
    1 Штука
    • HVAC-контроль - Berker Q.1
    • HVAC-контроль - Berker Q.3
    • HVAC-контроль - Berker Q.7
    • Побачити більше

    Центр.панель для 3-рівн.вимикача 0-1-2-3, алюміній, Q.x 1096608400

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Центр.панель для 3-рівн.вимикача 0-1-2-3, алюміній, Q.x

    1096608400

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Поворотний
    Матеріали
    • Colour
      Алюміній
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9006
    • Обробка поверхні
      Оксамитовий
    • Матеріал
      Дюропласт
    • Обробка
      Покриті лаком
    Розміри
    • Висота
      58,80 mm
    • Ширина
      58,80 mm
    • Глибина
      30,50 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Обладнання
    • Моніторингове вікно/розетка
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Використовується в більш високому класі IP
      IP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів
    Ідентифікація
    • Схема монтажу
      Центральна кришка
    • Пов'язані системи
      Q.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 1096608400
    PDF
    RoHS report 1096608400
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 1096608400 | Hager

      Зображення продукту 1096608400

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 1096608400 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 1096608400

      Центр.панель для 3-рівн.вимикача 0-1-2-3, алюміній, Q.x

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2021-10-08

      PDF
      224,35 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WDE3036 - Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В
      WDE3036
      Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В
    • 2
      WDN9031 - Датчик температури підлоги
      WDN9031
      Датчик температури підлоги
    • 3
      WDE5031 - Кнопка 1-клавішна 1НВ 10А/250В
      WDE5031
      Кнопка 1-клавішна 1НВ 10А/250В
    • 4
      20346089 - Термостат для підлоги, з датчиком, 10А/250В, пол.білизна, Q.x
      20346089
      Термостат для підлоги, з датчиком, 10А/250В, пол.білизна, Q.x
    • 5
      WDE3032 - Вимикач одноклавішний 2-полюсний 10АХ/250В
      WDE3032
      Вимикач одноклавішний 2-полюсний 10АХ/250В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна