Клавіша Hager 14057006 серії Berker K.1 в однократному форматі створена для охайного завершення вимикача та комфортного керування освітленням у сучасному інтер’єрі. Виконання в кольорі антрацит, RAL 7021, з матовою фактурою добре поєднується з відповідними рамками та підтримує геометрію стіни. Габаритні розміри 55x71 мм допомагають створити завершений і стильний вузол без зайвих деталей. Рішення виглядає доречно у житлових, офісних і комерційних просторах.
EAN
4011334297567
Упаковка
10 штук
Клавіша однократна, антрацит, K.1 14057006
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (6)Сумісні продукти
-
Згадується в 51 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняОдинарний клавішний перемикач
Матеріали
-
ColourАнтрацит
-
Код RALАналогічно до RAL 7021
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений, Покриті лаком
Розміри
-
Висота55 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина25 mm
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
Обладнання
-
Моніторингове вікно/розеткаНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP44
-
Ударостійкість IKIK05
-
Використовується в більш високому класі IPIP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів
Конфігурація
-
З тактильним символомНі
-
Пов'язані системиK.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 14057006
Клавіша 1Х, антрацит, K.1
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-07-28
Декларація про відповідність International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Більше документації