Кнопка Hager WDE383110 серії Berker застосовується для імпульсне захищене керування жалюзі в інтер’єрі. Конструкція 1-пол. з профільним напівциліндром обмежує випадковий доступ, а виконання в кольорі світло-сірий, RAL 7035, з матова фактура підтримує геометрію стіни. Параметри 10А/250В, гвинтові клеми і кріплення без розпірних лап спрощують монтаж; напрямки руху залишаються контрольованими, а доступ до керування виглядає зрозуміло.
EAN
3250610094860
Упаковка
10 штук
- Керування жалюзі - Berker S.1
- Керування жалюзі - Berker B.3
- Керування жалюзі - Berker B.7
- Керування жалюзі - Berker Q.1
- Керування жалюзі - Berker Q.3
- Керування жалюзі - Berker Q.7
- Керування жалюзі - Berker K.1
- Керування жалюзі - Berker K.5
- Керування жалюзі - Berker R.1
- Керування жалюзі - Berker R.8
- Побачити більше
Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 1-пол., 10А/250В WDE383110
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (5)Сумісні продукти
-
Згадується в 258 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
Код RALАналогічно до RAL 7035
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Елементи керування та індикатори
-
Перемикач/кнопка для жалюзі1 - полюсна кнопка
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 A
-
Комутаційний струм10 A
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Умови використання
-
Робоча температура-5 - +35 °C
Тексти
-
Тип перемикання1-полюсний
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
-
Режим встановленняДля гвинтового кріплення, Без розпірних лап
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераГвинтова клема
-
Пов'язані типи продуктуВставка для замкової системи, Кришка для побутових комутаційних апаратів, Центральна частина для вимикача або кнопки
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDE383110
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB 2026-06-01
PDF512,61 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-02-12
PDF345,84 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21
PDF381,10 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24
PDF302,19 kB
Більше документації