• Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • 3313077014
    EAN
    4011334426110
    Упаковка
    10 штук
    • Розетки - Berker S.1
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • Розетки - Berker B.3
    • Розетки - Berker B.7
    • Розетки - Berker Q.3
    • Розетки - Berker K.5
    • Побачити більше

    Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем сталевий лак, K.5 3313077014

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем сталевий лак, K.5

    3313077014

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Матеріал
      Метал, Нержавіюча сталь
    Розміри
    • Висота
      55 mm
    • Ширина
      70 mm
    • Глибина
      7 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Пов'язані системи
      K.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 3313077014
    PDF
    RoHS report 3313077014
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 3313077014 | Hager

      Зображення продукту 3313077014

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 3313077014 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 3313077014

      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем сталевий лак, K.5

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08

      PDF
      378,64 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      11376089 - Накладка для повортного диммера, пол.білизна, Q.x
      11376089
      Накладка для повортного диммера, пол.білизна, Q.x
    • 2
      289110 - Поворотно-нажимний потенціометр 1-10В з 'Soft'-регулюванням
      289110
      Поворотно-нажимний потенціометр 1-10В з 'Soft'-регулюванням
    • 3
      11376084 - Накладка для повортного диммера, алюміній, Q.x
      11376084
      Накладка для повортного диммера, алюміній, Q.x
    • 4
      2997 - DALI-потенціометр з регулюванням білого, Soft-блокування
      2997
      DALI-потенціометр з регулюванням білого, Soft-блокування
    • 5
      2998 - DALI-потенціометр з регулюванням білого, з блоком живлення, Soft-блокування
      2998
      DALI-потенціометр з регулюванням білого, з блоком живлення, Soft-блокування
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.