The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • 3313077006
    EAN
    3250617152396
    Упаковка
    10 штук
    • Розетки - Berker S.1
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • Розетки - Berker B.3
    • Розетки - Berker B.7
    • Розетки - Berker Q.3
    • Розетки - Berker K.1
    • Додаткові вироби - Berker K.1
    • Розетки - Berker K.5
    • Побачити більше

    Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем антрацит, K.1 3313077006

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем антрацит, K.1

    3313077006

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Антрацит
    • Матеріал
      Термопластик
    Розміри
    • Висота
      55 mm
    • Ширина
      70 mm
    • Глибина
      7 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Пов'язані системи
      K.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 3313077006
    PDF
    RoHS report 3313077006
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 3313077006 | Hager

      Зображення продукту 3313077006

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 3313077006 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 3313077006

      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем антрацит, K.1

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08

      PDF
      378,64 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WL0210 - Вимикач з підсвічуванням 1-полюсний Lumina, білий, 10АХ/230В
      WL0210
      Вимикач з підсвічуванням 1-полюсний Lumina, білий, 10АХ/230В
    • 2
      WL0112 - Вимикач 1-тактовий 1-клавішний Lumina, срібний, 10АХ/230В
      WL0112
      Вимикач 1-тактовий Lumina, срібний, 10АХ/230В
    • 3
      WL0113 - Вимикач 1-тактовий 1-клавішний Lumina, чорний, 10АХ/230В
      WL0113
      Вимикач 1-тактовий Lumina, чорний, 10АХ/230В
    • 4
      WL0110 - Вимикач 1-тактовий 1-клавішний Lumina, білий, 10АХ/230В
      WL0110
      Вимикач 1-тактовий Lumina, білий, 10АХ/230В
    • 5
      WL0212 - Вимикач з підсвічуванням 1-полюсний Lumina, срібний, 10АХ/230В
      WL0212
      Вимикач з підсвічуванням 1-полюсний Lumina, срібний, 10АХ/230В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна