Пристрій захисного відключення Hager WDE284401 серії Berker S.1 створений для підвищення безпеки електроустановки та охайного монтажу в сучасному інтер’єрі. Конструкція типу A реагує на змінний і пульсуючий постійний струм, а чутливість 30мА допомагає захищати підключені навантаження. Параметри 16А/250В, вставні клеми, клас захисту IP20 і глибина 32 мм, вбудована глибина 31 мм формують надійний, зручний і завершений вузол.
EAN
3250610093344
Упаковка
1 Штука
- Системи безпеки та захисту - Berker S.1
- Системи безпеки та захисту - Berker B.3
- Системи безпеки та захисту - Berker B.7
- Системи безпеки та захисту - Berker Q.1
- Системи безпеки та захисту - Berker Q.3
- Системи безпеки та захисту - Berker Q.7
- Системи безпеки та захисту - Berker K.1
- Системи безпеки та захисту - Berker K.5
- Побачити більше
Пристрій захисного відключення, 16А/250В, 30мА WDE284401
Технічні характеристики
Архітектура
-
Кількість полюсів2
Напруга
-
Номінальна напруга230 V
-
Тип напруги живленняЗмінний струм
-
Номінальна напруга ізоляції Ui250 V
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp0
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Електричний струм
-
Номінальний струм IN16 A
-
Межа розриву та відкриття Idm3 kA
-
Номінальний залишковий експлуатаційний струм Idn30 mA
-
Витримують без відключення на хвилі 8 - 20 мкс0,25 kA
Безпека
-
Тип диференційного захистуA
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 40 °C
-
Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-22
Емність
-
Кільксть модулів0
Розміри
-
Глибина32 mm
-
Вбудована глибина31 mm
Під’єднання
-
Переріз жорстких провідників для верхньої та нижньої гвинтових клем1,5 - 2,5 mm²
-
Переріз гнучких провідників для верхньої та нижньої гвинтових клем2,50 - 2,50 mm²
-
Тип роз’єму/штекераВставний термінал
Тексти
-
ЗахистДля захисту наступних навантажень
-
Режим встановленняІз затискним/гвинтовим кріпленням, Для внутрішнього монтажу та монтажу в пусті стіни
-
ТипТип A для змінного та пульсуючого постійного струму
-
Тип з'єднанняЗі вставними клемами
Підключення
-
Тип з'єднанняШтекерне з'єднання
Сумісніть
-
Підходить для рейки DINНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDE284401
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Інструкція з експлуатації
Інструкція з експлуатації en-GB 2026-04-09
PDF822,95 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-02-12
PDF309,10 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21
PDF359,76 kB
Більше документації