Релейний вимикач з панеллю для готельних карток R.x чорний 10А/230В 16402045
Технічні характеристики
-
Комутаційний струм10 A
-
Миттєвий струм10 A
-
Номінальна напруга230 V
-
Частота50 - 60 Hz
-
Елемент керування/функціонуванняКартка готелю
-
Кількість полюсів1
-
230 В лампа розжарювання та галогенна лампа1,500 W
-
Люмінесцентні лампи в подвійній схемі1,500 W
-
ColourЧорний
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
-
ПрозорийНі
-
Висота69,50 mm
-
Ширина69,50 mm
-
Глибина57,30 mm
-
Вбудована глибина32 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
-
Монтаж наВнутрішня установка
-
Кількість кнопок0
-
З контактом зворотного зв’язкуНі
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Має поле для маркуванняНі
-
Пов'язані системиR.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 16402045
Релейний вимикач з панеллю для готельних карток R.x чорний 10А/230В
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)
Інструкція з встановлення en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)
Інструкція з встановлення en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)
Інструкція з встановлення en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kB -
Декларація про відповідність
Declaration of Conformity
Декларація про відповідність International 2021-09-23
PDF335,19 kB
Declaration of Conformity
Декларація про відповідність International 2021-09-23
PDF307,54 kB