Розетка з з/к з зах.від дітей з LED-підсвіткою, 16А/250В, пол.білизна, R.х 41092089
EAN
4011334369820
Упаковка
10 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
138209
Рамка 1Х пол.білизна з внутр.отвором діам.58мм, 1930
Сумісні продукти
-
Згадується в 156 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм16 A
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
-
Номінальна напруга250 - 250 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
Код RAL9010
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Кількість одиниць1
-
Вбудована глибина32 mm
Ємність
-
Кільксть модулів1
Безпека
-
Ударостійкість IKIK05
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиBerker R.x, Berker serie R.classic
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу 41092089
Розетка з з/к з зах.від дітей з LED-підсвіткою, 16А/250В, пол.білизна, R.х
PDF -
Installation manual
Manual for 4109xx - SCHUKO socket outlet with LED orientation light (DE-EN, 2021-02)
Installation manual en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF217,42 kB
Більше документації