- Керування жалюзі - Berker R.1
- Керування жалюзі - Berker R.8
- Побачити більше
Накладка замочного вимикача для жалюзі для напівциліндра, чорна R.x 15062045
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Сумісні продукти
-
Згадується в 38 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняКлюч
Матеріали
-
ColourЧорний
-
Код RALАналогічно до RAL 9005
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота60 mm
-
Ширина65 mm
-
Глибина30 mm
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
Обладнання
-
Моніторингове вікно/розеткаНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
Ідентифікація
-
Схема монтажуЦентральна кришка
-
Пов'язані системиR.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації