• Berker R.1
    • Розетки - Berker R.1
    • 47272045
    EAN
    4011334366706
    Упаковка
    10 штук
    • Розетки - Berker R.1
    • Розетки - Berker R.8
    • Побачити більше

    Розетка з з/к з нахилом на 45град., 16А/250В, чорна, R.x 47272045

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Також доступно в

    Колір виробу - Чорний
    Полярна білизна
    Полярна білизна
    Чорний
    Чорний

    Розетка з з/к з нахилом на 45град., 16А/250В, чорна, R.x

    47272045

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      16 A
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Матеріали
    • Colour
      Чорний
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9005
    • Обробка поверхні
      Глянцевий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      40,80 mm
    • Кількість одиниць
      1
    • Вбудована глибина
      32 mm
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Вставний термінал
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Штекерне з'єднання
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами, Гачкове кріплення
    Обладнання
    • Тип розетки роз’єму/вилки
      SCHUKO
    • Поворотна центральна вставка
      Так
    • З відкидною кришкою
      Ні
    • З круглим захисним заземлювальним штифтом
      Ні
    • З сигнальною лампою
      Ні
    • Із замком
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Безпека
    • З посиленим захистом від контакту
      Ні
    • Ударостійкість IK
      IK05
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Функції
    • З орієнтаційним освітленням
      Ні
    • З функціональним освітленням
      Ні
    Ідентифікація
    • З відбитком
      Ні
    • Пов'язані системи
      R.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 47272045
    PDF
    RoHS report 47272045
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 47272045 | Hager

      Зображення продукту 47272045

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 47272045 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 47272045

      Розетка з з/к з нахилом на 45град., 16А/250В, чорна, R.x

      PDF
    • Декларація якості

      Зображення Декларація якості en-GB 2026-02-20 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-02-20

      PDF
      630,03 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-05 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-05

      PDF
      484,13 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      6768762045 - Розетка з центральним з/к з зах.контактів, 16А/250В, чорна, R.x
      6768762045
      Розетка з центральним з/к з зах.контактів, 16А/250В, чорна, R.x
    • 2
      6167032045 - Розетка без з/к, 16А/250В, чорна, R.x
      6167032045
      Розетка без з/к, 16А/250В, чорна, R.x
    • 3
      47432089 - Розетка з з/к, 16А/250В, пол.білизна, R.x
      47432089
      Розетка з з/к, 16А/250В, пол.білизна, R.x
    • 4
      6768762089 - Розетка з центральним з/к з зах.контактів, 16А/250В, пол.білизна, R.x
      6768762089
      Розетка з центральним з/к з зах.контактів, 16А/250В, пол.білизна, R.x
    • 5
      47512089 - Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, 16А/250В, пол.білизна, R.x
      47512089
      Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, 16А/250В, пол.білизна, R.x
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.