WLF4400BG
Налаштувати продукт
Для найкращого досвіду використовуйте настільний комп’ютер, оскільки деякі функції можуть не повністю підтримуватися на мобільних пристроях або планшетах.
Інструменти de-DE 2026-04-01
Відкриті інструментиІнструменти de-DE 2025-11-13
Відкриті інструментиЗавершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WDF4411
Кабельний вивід Er, макс.діам.: 9мм
Сумісні продукти
-
Згадується в 24 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераБез
-
Число з'єднань0
Матеріали
-
ColourЧорний
-
Код RALАналогічно до RAL 9005
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота58,10 mm
-
Ширина58,10 mm
-
Глибина17,40 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
Емність
-
Кільксть модулів1
-
Пов'язані системиR.x, Serie R.classic
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації