WLN5046WG
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Аксесуари/запасні частини до кімнатного термостата/годинникового термостата 1 доступні продукти -
Кришка для побутових комутаційних апаратів 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 39 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Налаштування
-
Заданий параметр температури комфорту5 - 30 °C
-
Діапазон регулювання температури підлоги10 - 42 °C
-
Діапазон регулювання температури в приміщенні5 - 30 °C
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина46 mm
Електроживлення
-
Напруга живлення230 В AC
Напруга
-
Номінальна напруга230 - 230 V
Електричний струм
-
Максимальний комутаційний струм10 A
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
Потужність
-
Споживання енергії в режимі очікування (solstandby)1,20 W
Умови використання
-
Клас енергоефективностіIV (2%)
Обладнання
-
Перемикання різниці температур0,50
-
Тип датчикаДатчик із резистором
-
Тип дисплеяLCD
-
Перехід на літній/зимовий часТак
-
З вбудованим датчиком температуриТак
Функції
-
З функцією захисту від замерзанняТак
Екран
-
З дисплеєм температури навколишнього середовищаТак
Під’єднання
-
Тип сумісного зовнішнього датчика температуриNTC 33000 Ω
Тексти
-
Опис спеціальних функцій кімнатних термостатівДля регулювання температури в приміщенні за допомогою таймера, Для приводів клапанів (NC) без струму, За допомогою додаткового зовнішнього датчика температури (NTC) його також можна використовувати для регулювання/контролю температури підлоги
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB 2026-04-27
PDF6,97 MB -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
Декларація про відповідність en-US 2026-02-24
PDF282,29 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-15
PDF296,93 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-25
PDF308,69 kB
Більше документації