The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker R.1
    • HVAC-контроль - Berker R.1
    • 20302045
    EAN
    4011334377276
    Упаковка
    1 Штука
    • HVAC-контроль - Berker R.1
    • HVAC-контроль - Berker R.8
    • Побачити більше

    Регулятор температури приміщення, 10А/250В, чорний, R.x 20302045

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Регулятор температури приміщення, 10А/250В, чорний, R.x

    20302045

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Поворотний
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      4 A
    • Максимальний комутаційний струм
      10 A
    Напруга
    • Номінальна напруга
      230-230 V
    Електроживлення
    • Напруга живлення
      230 В AC
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Налаштування
    • Заданий параметр температури комфорту
      5 - 30 °C
    Матеріали
    • Colour
      Чорний
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9005
    • Обробка поверхні
      Глянцевий
    • Матеріал
      Метал, Пластик
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      47,20 mm
    Екран
    • З дисплеєм
      Ні
    Обладнання
    • Перемикання різниці температур
      0,50
    • Тип термостату
      Кімнатний термостат
    • Тип датчика
      Біметал
    • З обігрівачем
      Так
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Під’єднання
    • Тип контактів
      1NC
    Сумісніть
    • Тип керування HVAC
      Опалення
    Умови використання
    • Клас енергоефективності
      I (1%)

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20302045
    PDF
    RoHS report 20302045
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 20302045 | Hager

      Зображення продукту 20302045

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 20302045 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 20302045

      Регулятор температури приміщення, 10А/250В, чорний, R.x

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2012-11) | Hager

      Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2012-11)

      Інструкція з встановлення en-GB, de-DE 2012-10-25

      PDF
      2,65 MB
      Зображення Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2020-11) | Hager

      Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2020-11)

      Інструкція з встановлення en-GB, de-DE 2021-02-25

      PDF
      1,37 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Декларація про відповідність International 2021-09-13

      PDF
      270,55 kB
      Зображення Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Декларація про відповідність International 2021-09-13

      PDF
      268,89 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WLN5046WG -
      WLN5046WG
    • 2
      20262089 - Регулятор температури приміщення, до 10А/250В, пол.білизна, R.x
      20262089
      Регулятор температури приміщення, до 10А/250В, пол.білизна, R.x
    • 3
      1084208900 - Центр.панель для 3-рівн.вимикача 1-2-3, пол.білизна, R.x
      1084208900
      Центр.панель для 3-рівн.вимикача 1-2-3, пол.білизна, R.x
    • 4
      1096204500 - Центр.панель для 3-рівн.вимикача 0-1-2-3, чорна, R.x
      1096204500
      Центр.панель для 3-рівн.вимикача 0-1-2-3, чорна, R.x
    • 5
      20342045 - Термостат для підлоги, з датчиком, 10А/250В, чорний, R.x
      20342045
      Термостат для підлоги, з датчиком, 10А/250В, чорний, R.x

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна