Накладка замочного вимикача для напівциліндра, пол.білизна R.x 15072089
EAN
4011334394099
Упаковка
10 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 116 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
Код RAL9010
Розміри
-
Висота60 mm
-
Ширина65 mm
-
Глибина30 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиBerker R.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше