WDA1102
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Клавішний перемикач 20 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 38 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
-
Пов'язані системиR.x
Матеріали
-
ColourПриродний
Розміри
-
Висота78,30 mm
-
Ширина70,10 mm
-
Глибина21,40 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP44
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Інструкція з експлуатації
Інструкція з експлуатації fr-FR, de-DE, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-01-20
PDF511,94 kB -
Інструменти
Інструменти de-DE 2025-11-13
URL
Інструменти de-DE 2026-04-01
URL -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-01-26
PDF350,54 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23
PDF303,48 kB
Більше документації