The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker Q.1
    • Комунікаційні технології - Berker Q.1
    • 14076089
    EAN
    4011334321774
    Упаковка
    10 штук
    • Комунікаційні технології - Berker Q.1
    • Комунікаційні технології - Berker Q.3
    • Комунікаційні технології - Berker Q.7
    • Побачити більше

    Накладка для 1-кратної розетки UAE, пол.білизна, Q.x 14076089

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Накладка для 1-кратної розетки UAE, пол.білизна, Q.x

    14076089

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Previous
    Previous
    WDF41073
    WDF41073
    Розетка UAE 8-полюсн., Кат.3
    Додати до списку
    Додати до списку
    WDF41076
    WDF41076
    Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6a
    Додати до списку
    Додати до списку

    Сумісні продукти

    • Згадується в 123 доступні продукти

    Згадується в

    • 10156019

      Рамка 5Х вертикальна з полем для надпису, пол.білизна, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10156079

      Рамка 5Х скло/пол.білизна Q.7

      0,00 EUR  / *
    • 10146079

      Рамка 4Х скло/пол.білизна Q.7

      0,00 EUR  / *
    • 10136079

      Рамка 3Х скло/пол.білизна Q.7

      0,00 EUR  / *
    • 10156094

      Рамка 5Х алюміній, Q.3

      0,00 EUR  / *
    • 10156096

      Рамка 5Х антрацит, Q.3

      0,00 EUR  / *
    • 10156099

      Рамка 5Х пол.білизна, Q.3

      0,00 EUR  / *
    • 10156016

      Рамка 5Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10146016

      Рамка 4Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10136016

      Рамка 3Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10126016

      Рамка 2Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10256016

      Рамка 5Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10246016

      Рамка 4Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10236016

      Рамка 3Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10226016

      Рамка 2Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10116016

      Рамка 1Х з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10116104

      Рамка під LED-модуль 1Х пластикова алюміній, Q.7

      0,00 EUR  / *
    • 10116106

      Рамка під LED-модуль 1Х пластикова антрацит, Q.7

      0,00 EUR  / *
    • 10116109

      Рамка під LED-модуль 1Х пластикова пол.білизна, Q.7

      0,00 EUR  / *
    • 10116019

      Рамка 1Х з полем для надпису, пол.білизна, Q.1

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      UAE/IAE (ISDN)
    • Число з'єднань
      1
    Матеріали
    • Colour
      Полярна білизна
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9010
    • Обробка поверхні
      Оксамитовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      59 mm
    • Ширина
      59 mm
    • Глибина
      16,60 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Ударостійкість IK
      IK02
    • Пов'язані системи
      Q.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 14076089
    PDF
    RoHS report 14076089
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 14076089 | Hager

      Зображення продукту 14076089

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 14076089 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 14076089

      Накладка для 1-кратної розетки UAE, пол.білизна, Q.x

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      Декларація про відповідність International 2021-10-04

      PDF
      147,90 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      10338919 - Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, пол.білизна S.1
      10338919
      Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, пол.білизна S.1
    • 2
      143209 - Накладка для сигнальних та контрольних приладів, Ш 22.5мм, пол.білизна S.1
      143209
      Накладка для сигнальних та контрольних приладів, Ш 22.5мм, пол.білизна S.1
    • 3
      10331909 - Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, пол.білизна-matt S.1
      10331909
      Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, пол.білизна-matt S.1
    • 4
      146102 - Накладка для подвійного модуля RDM, біла S.1
      146102
      Накладка для подвійного модуля RDM, біла S.1
    • 5
      10331404 - Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, алюміній S.1
      10331404
      Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, алюміній S.1

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна