• Комунікаційні технології - Berker S.1
    • 14071606
    EAN
    4011334222125
    Упаковка
    10 штук
    • Комунікаційні технології - Berker S.1
    • Комунікаційні технології - Berker B.3
    • Комунікаційні технології - Berker B.7
    • Побачити більше

    Накладка для розетки UAE, антрацит S.1 14071606

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Накладка для розетки UAE, антрацит S.1

    14071606
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
      UAE/IAE (ISDN)
    • Число з'єднань
      1
    Матеріали
    • Colour
      Антрацит
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 7021
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      55 mm
    • Ширина
      55 mm
    • Глибина
      16,60 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Ударостійкість IK
      IK05
    • Пов'язані системи
      S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 14071606
    PDF
    RoHS report 14071606
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 14071606 | Hager

      Зображення продукту 14071606

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 14071606 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 14071606

      Накладка для розетки UAE, антрацит S.1

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      Декларація про відповідність International 2021-10-04

      PDF
      147,90 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      14998982 - Накладка для ТВ-розетки 1 отвір, біла S.1
      14998982
      Накладка для ТВ-розетки 1 отвір, біла S.1
    • 2
      11701404 - Накладка для суппортів під модуль RJ12/RJ45, алюміній S.1
      11701404
      Накладка для суппортів під модуль RJ12/RJ45, алюміній S.1
    • 3
      11961909 - Накладка для розеток для гучномовців, пол.білизна-matt S.1
      11961909
      Накладка для розеток для гучномовців, пол.білизна-matt S.1
    • 4
      146402 - Накладка для модулів Modular Jacks 'Krone', біла S.1
      146402
      Накладка для модулів Modular Jacks 'Krone', біла S.1
    • 5
      11961606 - Накладка для розеток для гучномовців, антрацит S.1
      11961606
      Накладка для розеток для гучномовців, антрацит S.1
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.