• Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • 3313079909
    EAN
    3250617152440
    Упаковка
    10 штук
    • Розетки - Berker S.1
    • Додаткові вироби - Berker S.1
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • Розетки - Berker B.3
    • Розетки - Berker B.7
    • Розетки - Berker Q.3
    • Побачити більше

    Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна-matt, S.1 3313079909

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна-matt, S.1

    3313079909
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
      56 mm
    • Ширина
      56 mm
    • Глибина
      10 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Пов'язані системи
      S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 3313079909
    PDF
    RoHS report 3313079909
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 3313079909 | Hager

      Зображення продукту 3313079909

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 3313079909 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 3313079909

      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна-matt, S.1

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08

      PDF
      378,64 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      10108903 - Прокладка 3X, S.1 IP44
      10108903
      Прокладка 3X, S.1 IP44
    • 2
      3313078982 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем біла S.1
      3313078982
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем біла S.1
    • 3
      10108902 - Прокладка 2X, S.1 IP44
      10108902
      Прокладка 2X, S.1 IP44
    • 4
      10108901 - Прокладка 1X, S.1 IP44
      10108901
      Прокладка 1X, S.1 IP44
    • 5
      3313078989 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна S.1
      3313078989
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна S.1
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.