Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WDE503404
Кнопка 2-клавішна групова 4 замик.контакти, загальна вхідна клема 10А/250В
Сумісні продукти
-
Згадується в 37 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПодвійний кулісний перемикач
Матеріали
-
ColourБілий
-
Код RALАналогічно до RAL 1013
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалДюропласт
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота54,90 mm
-
Ширина55,70 mm
-
Глибина22 mm
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
Обладнання
-
Моніторингове вікно/розеткаНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK02
Конфігурація
-
З тактильним символомНі
-
Пов'язані системиS.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 16448982
Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілки', білі S.1
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF387,35 kB
Більше документації