• Керування освітленням - Berker S.1
    • 16741909
    EAN
    4011334245056
    Упаковка
    10 штук
    • Керування освітленням - Berker S.1
    • Керування освітленням - Berker B.3
    • Димери - Berker B.3
    • Керування освітленням - Berker B.7
    • Димери - Berker B.7
    • Побачити більше

    Накладка з кнопкою для механізма реле часу, пол.білизна-matt S.1 16741909

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Накладка з кнопкою для механізма реле часу, пол.білизна-matt S.1

    16741909
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
      Поворотний
    Матеріали
    • Colour
      Полярна білизна
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9010
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      55,50 mm
    • Ширина
      55,50 mm
    • Глибина
      14,50 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Затискне кріплення
    Обладнання
    • Моніторингове вікно/розетка
      Так
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Пов'язані системи
      S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16741909
    PDF
    RoHS report 16741909
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 16741909 | Hager

      Зображення продукту 16741909

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 16741909 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 16741909

      Накладка з кнопкою для механізма реле часу, пол.білизна-matt S.1

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      2998 - DALI-потенціометр з регулюванням білого, з блоком живлення, Soft-блокування
      2998
      DALI-потенціометр з регулюванням білого, з блоком живлення, Soft-блокування
    • 2
      296110 - Диммер поворотний, універсальний, 'Комфорт' ЛН/ВВГЛ 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В
      296110
      Диммер поворотний, універсальний, 'Комфорт' ЛН/ВВГЛ 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В
    • 3
      11371606 - Накладка для повортного диммера, антрацит S.1
      11371606
      Накладка для повортного диммера, антрацит S.1
    • 4
      11378989 - Накладка для повортного диммера, пол.білизна S.1
      11378989
      Накладка для повортного диммера, пол.білизна S.1
    • 5
      11371404 - Накладка для повортного диммера, алюміній S.1
      11371404
      Накладка для повортного диммера, алюміній S.1
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.