The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker S.1
    • Керування освітленням - Berker S.1
    • 16741606
    EAN
    4011334256601
    Упаковка
    10 штук
    • Керування освітленням - Berker S.1
    • Керування освітленням - Berker B.3
    • Димери - Berker B.3
    • Керування освітленням - Berker B.7
    • Димери - Berker B.7
    • Побачити більше

    Накладка з кнопкою для механізма реле часу, антрацит S.1 16741606

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Накладка з кнопкою для механізма реле часу, антрацит S.1

    16741606

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Поворотний
    Матеріали
    • Colour
      Антрацит
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 7016
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      55,50 mm
    • Ширина
      55,50 mm
    • Глибина
      14,50 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Затискне кріплення
    Обладнання
    • Моніторингове вікно/розетка
      Так
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Пов'язані системи
      S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16741606
    PDF
    RoHS report 16741606
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 16741606 | Hager

      Зображення продукту 16741606

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 16741606 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 16741606

      Накладка з кнопкою для механізма реле часу, антрацит S.1

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      2998 - DALI-потенціометр з регулюванням білого, з блоком живлення, Soft-блокування
      2998
      DALI-потенціометр з регулюванням білого, з блоком живлення, Soft-блокування
    • 2
      296110 - Диммер поворотний, універсальний, 'Комфорт' ЛН/ВВГЛ 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В
      296110
      Диммер поворотний, універсальний, 'Комфорт' ЛН/ВВГЛ 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В
    • 3
      11371606 - Накладка для повортного диммера, антрацит S.1
      11371606
      Накладка для повортного диммера, антрацит S.1
    • 4
      11378989 - Накладка для повортного диммера, пол.білизна S.1
      11378989
      Накладка для повортного диммера, пол.білизна S.1
    • 5
      11371404 - Накладка для повортного диммера, алюміній S.1
      11371404
      Накладка для повортного диммера, алюміній S.1

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна