• Розетки - Berker S.1
    • 47231404
    EAN
    4011334224181
    Упаковка
    10 штук
    • Розетки - Berker S.1
    • Розетки - Berker B.3
    • Розетки - Berker B.7
    • Побачити більше

    Розетка з з/к, зах.контактів, алюміній, 16А/250В S.1 47231404

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Розетка з з/к, зах.контактів, алюміній, 16А/250В S.1

    47231404

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      16 A
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Матеріали
    • Colour
      Алюміній
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9006
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений, Покриті лаком
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Кількість одиниць
      1
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      31 mm
    • Вбудована глибина
      32 mm
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Вставний термінал
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Штекерне з'єднання
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами, Гачкове кріплення
    Обладнання
    • Тип розетки роз’єму/вилки
      SCHUKO
    • Поворотна центральна вставка
      Ні
    • З відкидною кришкою
      Ні
    • З круглим захисним заземлювальним штифтом
      Ні
    • З сигнальною лампою
      Ні
    • Із замком
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Безпека
    • З посиленим захистом від контакту
      Так
    • Ударостійкість IK
      IK05
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Функції
    • З орієнтаційним освітленням
      Ні
    • З функціональним освітленням
      Ні
    Ідентифікація
    • З відбитком
      Ні
    • Пов'язані системи
      S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 47231404
    PDF
    RoHS report 47231404
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 47231404 | Hager

      Зображення продукту 47231404

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 47231404 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 47231404

      Розетка з з/к, зах.контактів, алюміній, 16А/250В S.1

      PDF
    • Декларація якості

      Зображення Декларація якості en-GB 2026-02-20 | Hager

      Декларація якості en-GB 2026-02-20

      PDF
      630,03 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-05 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-05

      PDF
      484,13 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      41091404 - Розетка з з/к з зах.контактів з LED-підсвіткою, алюміній, 16А/250В S.1
      41091404
      Розетка з з/к з зах.контактів з LED-підсвіткою, алюміній, 16А/250В S.1
    • 2
      47518989 - Розетка з з/к з кришкою, пол.білизна, 16А/250В S.1
      47518989
      Розетка з з/к з кришкою, пол.білизна, 16А/250В S.1
    • 3
      47511909 - Розетка з з/к з кришкою, пол.білизна-matt, 16А/250В S.1
      47511909
      Розетка з з/к з кришкою, пол.білизна-matt, 16А/250В S.1
    • 4
      41091606 - Розетка з з/к з зах.контактів з LED-підсвіткою, антрацит, 16А/250В S.1
      41091606
      Розетка з з/к з зах.контактів з LED-підсвіткою, антрацит, 16А/250В S.1
    • 5
      47631909 - Розетка з з/к, кришка, замок, пол.білизна-matt, 16А/250В S.1
      47631909
      Розетка з з/к, кришка, замок, пол.білизна-matt, 16А/250В S.1
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.