Розетка з з/к, кришка, антрацит 16А/250В S.1 IP44 47521606
EAN
4011334490456
Упаковка
10 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Аксесуари/запасні частини для побутових комутаційних апаратів 3 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 169 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Електричний струм
-
Номінальний струм16 A
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
Код RAL7021
-
Пов'язані системиBerker S.x/B.x
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина41,60 mm
-
Кількість одиниць1
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Ємність
-
Кільксть модулів1
Безпека
-
Ударостійкість IKIK02
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP44
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу 47521606
Розетка з з/к, кришка, антрацит 16А/250В S.1 IP44
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Більше документації