• HVAC-контроль - Berker S.1
    • 11378922
    EAN
    4011334278160
    Упаковка
    10 штук
    • HVAC-контроль - Berker S.1

    Накладка для регулятора числа обертів, біла S.1 11378922

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Накладка для регулятора числа обертів, біла S.1

    11378922
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
      Поворотний
    Матеріали
    • Colour
      Білий
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 1013
    • Обробка поверхні
      Глянцевий
    • Матеріал
      Дюропласт
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      56 mm
    • Ширина
      56 mm
    • Глибина
      20 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Обладнання
    • Моніторингове вікно/розетка
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Пов'язані системи
      S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11378922
    PDF
    RoHS report 11378922
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 11378922 | Hager

      Зображення продукту 11378922

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 11378922 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 11378922

      Накладка для регулятора числа обертів, біла S.1

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12

      PDF
      377,45 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      1675 - Елемент підсвічування, 230В/1мА
      1675
      Елемент підсвічування, 230В/1мА
    • 2
      75940483 - Накладка для вставки сенсора, алюміній S.1
      75940483
      Накладка для вставки сенсора, алюміній S.1
    • 3
      75940485 - Накладка для вставки сенсора, антрацит S.1
      75940485
      Накладка для вставки сенсора, антрацит S.1
    • 4
      75940489 - Накладка для вставки сенсора,  пол.білизна-matt S.1
      75940489
      Накладка для вставки сенсора, пол.білизна-matt S.1
    • 5
      1084140400 - Центр.панель для 3-рівн.вимикача без 0-полож., алюміній S.1
      1084140400
      Центр.панель для 3-рівн.вимикача без 0-полож., алюміній S.1
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.