HDMI-розетка, алюміній S.1 3315421404
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераHDMI
-
Число з'єднань1
Частота
-
Частота50 - 85 Hz
Матеріали
-
ColourАлюміній
-
Код RALАналогічно до RAL 9006
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаПокриті лаком
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина28,30 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу18 mm
-
Вбудована глибина16,80 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Обладнання
-
ЗахищенийТак
-
З кришкою від пилуНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиS.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 3315421404
HDMI-розетка, алюміній S.1
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Інструкція з встановлення en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Інструкція з встановлення en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF381,85 kB
Більше документації