The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker S.1
    • Комунікаційні технології - Berker S.1
    • 12038989
    EAN
    4011334279167
    Упаковка
    10 штук
    • Комунікаційні технології - Berker S.1
    • Комунікаційні технології - Berker B.3
    • Комунікаційні технології - Berker B.7
    • Побачити більше

    Накладка для ТВ-розетки 2/3 отвори, пол.білизна S.1 12038989

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Накладка для ТВ-розетки 2/3 отвори, пол.білизна S.1

    12038989

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      коаксіальний
    • Число з'єднань
      2, 3
    Матеріали
    • Colour
      Полярна білизна
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9010
    • Обробка поверхні
      Глянцевий
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      55 mm
    • Ширина
      55 mm
    • Глибина
      9 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Пов'язані системи
      S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 12038989
    PDF
    Hager RoHS report 12038989
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 12038989 | Hager

      Зображення продукту 12038989

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 12038989 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 12038989

      Накладка для ТВ-розетки 2/3 отвори, пол.білизна S.1

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-11-09 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-11-09

      PDF
      379,84 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      143202 - Накладка для сигнальних та контрольних приладів, Ш 22.5мм, біла S.1
      143202
      Накладка для сигнальних та контрольних приладів, Ш 22.5мм, біла S.1
    • 2
      14321404 - Накладка для сигнальних та контрольних приладів, Ш 22.5мм, алюміній S.1
      14321404
      Накладка для сигнальних та контрольних приладів, Ш 22.5мм, алюміній S.1
    • 3
      14321909 - Накладка для сигн. та контр. приладів, Ш 22.5мм, пол.білизна-matt S.1
      14321909
      Накладка для сигн. та контр. приладів, Ш 22.5мм, пол.білизна-matt S.1
    • 4
      147202 - Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, біла S.1
      147202
      Накладка для 1 чи 2 єдиних модулів RDM, біла S.1
    • 5
      146409 - Накладка для модулів Modular Jacks 'Krone', пол.білизна S.1
      146409
      Накладка для модулів Modular Jacks 'Krone', пол.білизна S.1

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна