The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker S.1
    • HVAC-контроль - Berker S.1
    • 20308989
    EAN
    4011334309437
    Упаковка
    1 Штука
    • HVAC-контроль - Berker S.1
    • HVAC-контроль - Berker B.3
    • HVAC-контроль - Berker B.7
    • Побачити більше

    Регулятор температури приміщення, 250В, пол.білизна S.1 20308989

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Регулятор температури приміщення, 250В, пол.білизна S.1

    20308989

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Поворотний
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      4 A
    • Максимальний комутаційний струм
      10 A
    Напруга
    • Номінальна напруга
      230-230 V
    Електроживлення
    • Напруга живлення
      230 В AC
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Налаштування
    • Заданий параметр температури комфорту
      5 - 30 °C
    Матеріали
    • Colour
      Полярна білизна
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9010
    • Обробка поверхні
      Глянцевий
    • Матеріал
      Метал, Пластик
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      50,90 mm
    Екран
    • З дисплеєм
      Ні
    Обладнання
    • Перемикання різниці температур
      0,50
    • Тип термостату
      Кімнатний термостат
    • Тип датчика
      Біметал
    • З обігрівачем
      Так
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Під’єднання
    • Тип контактів
      1NC
    Сумісніть
    • Тип керування HVAC
      Опалення
    Умови використання
    • Клас енергоефективності
      I (1%)

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20308989
    PDF
    RoHS report 20308989
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 20308989 | Hager

      Зображення продукту 20308989

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 20308989 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 20308989

      Регулятор температури приміщення, 250В, пол.білизна S.1

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08) | Hager

      Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08)

      Інструкція з встановлення en-GB 2015-08-27

      PDF
      495,19 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Декларація про відповідність International 2021-08-24

      PDF
      294,47 kB
      Зображення Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Декларація про відповідність International 2021-08-24

      PDF
      296,65 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      20441404 - Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, алюміній S.1
      20441404
      Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, алюміній S.1
    • 2
      20301606 - Регулятор температури приміщення, 250В, антрацит S.1
      20301606
      Регулятор температури приміщення, 250В, антрацит S.1
    • 3
      20448982 - Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, білий S.1
      20448982
      Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, білий S.1
    • 4
      20261909 - Регулятор температури приміщення, 250В, пол.білизна-matt S.1
      20261909
      Регулятор температури приміщення, 250В, пол.білизна-matt S.1
    • 5
      3036 - Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В
      3036
      Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна