Накладка для регулятора числа обертів, антрацит S.1 11371626
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПоворотний
Матеріали
-
ColourАнтрацит
-
Код RALАналогічно до RAL 7016
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота56 mm
-
Ширина56 mm
-
Глибина16,30 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Обладнання
-
Моніторингове вікно/розеткаНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиS.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 11371626
Накладка для регулятора числа обертів, антрацит S.1
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF377,45 kB
Більше документації