• Комунікаційні технології - Berker S.1
    • 3315431606
    EAN
    4011334330639
    Упаковка
    10 штук
    • Комунікаційні технології - Berker S.1
    • Комунікаційні технології - Berker B.3
    • Комунікаційні технології - Berker B.7
    • Побачити більше

    HDMI-розетка, підключення сзаду під кутом 90град., антрацит S.1 3315431606

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    HDMI-розетка, підключення сзаду під кутом 90град., антрацит S.1

    3315431606
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
      HDMI
    • Число з'єднань
      1
    Частота
    • Частота
      50 - 85 Hz
    Матеріали
    • Colour
      Антрацит
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 7021
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Метал, Пластик
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      28,30 mm
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      18 mm
    • Вбудована глибина
      41 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Обладнання
    • Захищений
      Так
    • З кришкою від пилу
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Ударостійкість IK
      IK05
    • Пов'язані системи
      S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration 3315431606
    PDF
    Hager RoHS report 3315431606
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 3315431606 | Hager

      Зображення продукту 3315431606

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 3315431606 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 3315431606

      HDMI-розетка, підключення сзаду під кутом 90град., антрацит S.1

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Інструкція з встановлення en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Зображення Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

      Інструкція з встановлення en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08

      PDF
      381,85 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      14098982 - Накладка для розетки UAE/E-DAT, біла S.1
      14098982
      Накладка для розетки UAE/E-DAT, біла S.1
    • 2
      10338919 - Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, пол.білизна S.1
      10338919
      Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, пол.білизна S.1
    • 3
      143209 - Накладка для сигнальних та контрольних приладів, Ш 22.5мм, пол.білизна S.1
      143209
      Накладка для сигнальних та контрольних приладів, Ш 22.5мм, пол.білизна S.1
    • 4
      14078989 - Накладка для розетки UAE, пол.білизна S.1
      14078989
      Накладка для розетки UAE, пол.білизна S.1
    • 5
      11818982 - Накладка для суппортів під 2 модулі RJ12/RJ45, біла S.1
      11818982
      Накладка для суппортів під 2 модулі RJ12/RJ45, біла S.1
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.