• Керування освітленням - Berker S.1
    • 16321404
    EAN
    4011334220886
    Упаковка
    1 Штука
    • Керування освітленням - Berker S.1
    • Керування освітленням - Berker B.3
    • Димери - Berker B.3
    • Керування освітленням - Berker B.7
    • Димери - Berker B.7
    • Побачити більше

    Накладка для механічних таймерів 0-15хв., алюміній S.1 16321404

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Накладка для механічних таймерів 0-15хв., алюміній S.1

    16321404
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
      Поворотний
    Матеріали
    • Colour
      Алюміній
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9006
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений, Покриті лаком
    Розміри
    • Висота
      55,50 mm
    • Ширина
      55,50 mm
    • Глибина
      20 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Обладнання
    • Моніторингове вікно/розетка
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Ідентифікація
    • Схема монтажу
      Центральна кришка
    • Пов'язані системи
      S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16321404
    PDF
    RoHS report 16321404
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 16321404 | Hager

      Зображення продукту 16321404

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 16321404 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 16321404

      Накладка для механічних таймерів 0-15хв., алюміній S.1

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      296110 - Диммер поворотний, універсальний, 'Комфорт' ЛН/ВВГЛ 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В
      296110
      Диммер поворотний, універсальний, 'Комфорт' ЛН/ВВГЛ 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В
    • 2
      296210 - Пристрій додаткового кервання до диммеру 296110
      296210
      Пристрій додаткового кервання до диммеру 296110
    • 3
      85141185 - Кнопка 1-канальна антрацит S.1
      85141185
      Кнопка 1-канальна антрацит S.1
    • 4
      85142182 - Кнопка 2-канальна біла S.1
      85142182
      Кнопка 2-канальна біла S.1
    • 5
      85142189 - Кнопка 2-канальна пол.білизна S.1
      85142189
      Кнопка 2-канальна пол.білизна S.1
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.