Регулятор темп-ри для підлоги, з датчиком, 250В, пол.білизна S.1 20348989
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПоворотний
Електричний струм
-
Номінальний струм IN10 A
-
Максимальний комутаційний струм16 A
Напруга
-
Номінальна напруга230 - 230 V
Електроживлення
-
Напруга живлення230 В AC
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Налаштування
-
Заданий параметр температури комфорту10 - 50 °C
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RALАналогічно до RAL 9010
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалМетал, Пластик
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина54,5 mm
Екран
-
З дисплеємНі
Обладнання
-
Перемикання різниці температур1
-
Тип термостатуРегулятор теплої підлоги
-
Тип датчикаДатчик теплої підлоги
-
З обігрівачемТак
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Під’єднання
-
Тип контактів1NO
Сумісніть
-
Тип керування HVACОпалення
Умови використання
-
Клас енергоефективностіI (1%)
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 20348989
Регулятор темп-ри для підлоги, з датчиком, 250В, пол.білизна S.1
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for 2034xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (EN, 2014-08)
Інструкція з встановлення en-GB 2015-08-27
PDF472,14 kB -
Декларація про відповідність
Declaration of Conformity
Декларація про відповідність International 2021-06-11
PDF272,42 kB
Declaration of Conformity
Декларація про відповідність International 2021-06-11
PDF276,87 kB
Більше документації