Накладка для повортного диммера під IP44, пол.білизна-matt S.1 13671909
EAN
4011334503477
Упаковка
10 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 50 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
Код RAL9010
Розміри
-
Висота56 mm
-
Ширина56 mm
-
Глибина16,30 mm
-
Вісь діаметра4 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиBerker S.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше