- Димери - Berker S.1
- Димери - Berker B.3
- Димери - Berker B.7
- Побачити більше
Накладка для повортного диммера, біла S.1 11378982
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Додаткові аксесуари
-
Аксесуари/запасні частини для побутових комутаційних апаратів 3 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 60 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПоворотний
Матеріали
-
ColourБілий
-
Код RALАналогічно до RAL 9001
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалДюропласт
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота56 mm
-
Ширина56 mm
-
Глибина20 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Обладнання
-
Моніторингове вікно/розеткаНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиS.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 11378982
Накладка для повортного диммера, біла S.1
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF377,45 kB
Більше документації