• HVAC-контроль - Berker S.1
    • 11371929
    EAN
    4011334274797
    Упаковка
    10 штук
    • HVAC-контроль - Berker S.1
    • HVAC-контроль - Berker B.3
    • HVAC-контроль - Berker B.7
    • Побачити більше

    Накладка для регулятора числа обертів, пол.білизна-matt S.1 11371929

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Накладка для регулятора числа обертів, пол.білизна-matt S.1

    11371929
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
      Поворотний
    Матеріали
    • Colour
      Полярна білизна
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9010
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      56 mm
    • Ширина
      56 mm
    • Глибина
      16,30 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Обладнання
    • Моніторингове вікно/розетка
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Пов'язані системи
      S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11371929
    PDF
    RoHS report 11371929
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 11371929 | Hager

      Зображення продукту 11371929

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 11371929 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 11371929

      Накладка для регулятора числа обертів, пол.білизна-matt S.1

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12

      PDF
      377,45 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      20268982 - Регулятор температури приміщення, 250В, білий S.1
      20268982
      Регулятор температури приміщення, 250В, білий S.1
    • 2
      20261606 - Регулятор температури приміщення, 250В, антрацит S.1
      20261606
      Регулятор температури приміщення, 250В, антрацит S.1
    • 3
      20261909 - Регулятор температури приміщення, 250В, пол.білизна-matt S.1
      20261909
      Регулятор температури приміщення, 250В, пол.білизна-matt S.1
    • 4
      20441404 - Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, алюміній S.1
      20441404
      Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, алюміній S.1
    • 5
      20448989 - Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, пол.білизна S.1
      20448989
      Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, пол.білизна S.1
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.