The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker S.1
    • Керування жалюзі - Berker S.1
    • 1081898200
    EAN
    4011334507642
    Упаковка
    1 Штука
    • Керування жалюзі - Berker S.1
    • Керування жалюзі - Berker B.3
    • Керування жалюзі - Berker B.7
    • Побачити більше

    Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, біла S.1 1081898200

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, біла S.1

    1081898200

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Ключ
    Матеріали
    • Colour
      Білий
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 1013
    • Обробка поверхні
      Глянцевий
    • Матеріал
      Дюропласт
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      58 mm
    • Ширина
      58 mm
    • Глибина
      20 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Обладнання
    • Моніторингове вікно/розетка
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Ідентифікація
    • Схема монтажу
      Центральна кришка
    • Пов'язані системи
      S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration 1081898200
    PDF
    RoHS report 1081898200
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 1081898200 | Hager

      Зображення продукту 1081898200

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 1081898200 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 1081898200

      Накладка з замком до жалюзійного замочного вимикача, біла S.1

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2021-10-08

      PDF
      224,35 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WDE385103 - Вимикач для жалюзі замочний 1-полюсний, 10А/250В
      WDE385103
      Вимикач для жалюзі замочний 1-полюсний, 10А/250В
    • 2
      85741188 - Таймер для вставки жалюзі пол.білизна-matt, S.1
      85741188
      Таймер для вставки жалюзі пол.білизна-matt, S.1
    • 3
      WDE385203 - Вимикач для жалюзі замочний 2-полюсний, 10А/250В
      WDE385203
      Вимикач для жалюзі замочний 2-полюсний, 10А/250В
    • 4
      85241188 - Кнопка для вставки жалюзі пол.білизна-matt, S.1
      85241188
      Кнопка для вставки жалюзі пол.білизна-matt, S.1
    • 5
      WDE383210 - Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 2-пол., 10А/250В
      WDE383210
      Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 2-пол., 10А/250В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна