• Керування освітленням - Berker S.1
    • 16328982
    EAN
    4011334278146
    Упаковка
    1 Штука
    • Керування освітленням - Berker S.1
    • Керування освітленням - Berker B.3
    • Керування освітленням - Berker B.7
    • Побачити більше

    Накладка для механічних таймерів 0-15хв., біла S.1 16328982

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Накладка для механічних таймерів 0-15хв., біла S.1

    16328982
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
      Поворотний
    Матеріали
    • Colour
      Білий
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 1013
    • Обробка поверхні
      Глянцевий
    • Матеріал
      Дюропласт
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      55,50 mm
    • Ширина
      55,50 mm
    • Глибина
      20 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Обладнання
    • Моніторингове вікно/розетка
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Ідентифікація
    • Схема монтажу
      Центральна кришка
    • Пов'язані системи
      S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16328982
    PDF
    RoHS report 16328982
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 16328982 | Hager

      Зображення продукту 16328982

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 16328982 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 16328982

      Накладка для механічних таймерів 0-15хв., біла S.1

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      15731909 - Клавіша 1Х зі знком 0, прикручується, пол.білизна-matt, S.1
      15731909
      Клавіша 1Х зі знком 0, прикручується, пол.білизна-matt, S.1
    • 2
      15701606 - Клавіша 1Х, прикручується, антрацит S.1
      15701606
      Клавіша 1Х, прикручується, антрацит S.1
    • 3
      15701404 - Клавіша 1Х, прикручується, алюміній S.1
      15701404
      Клавіша 1Х, прикручується, алюміній S.1
    • 4
      15701909 - Клавіша 1Х, прикручується, пол.білизна-matt, S.1
      15701909
      Клавіша 1Х, прикручується, пол.білизна-matt, S.1
    • 5
      15731606 - Клавіша 1Х зі знком 0, прикручується, антрацит S.1
      15731606
      Клавіша 1Х зі знком 0, прикручується, антрацит S.1
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.